Press fittings for resin pipes offering excellent cost performance.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
JMAE-10X1/2 |
JMAE-10X3/4 |
JMAE-13X1/2 |
JMAE-13X3/4 |
JMAE-16X3/4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Temperatura d'esercizio massima (°C) | Diametro nominale 3 | Diametro nominale | Unità ordinate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.39 € | 5 Pezzi per confezione | 65 giorni | 0~80 | 1/2 | 10 | Confezione A (Con 5 pz) | ||
48.52 € | 5 Pezzi per confezione | 65 giorni | 0~80 | 3/4 | 10 | Confezione A (Con 5 pz) | ||
55.72 € | 5 Pezzi per confezione | 65 giorni | 0~80 | 1/2 | 13 | Confezione A (Con 5 pz) | ||
50.17 € | 5 Pezzi per confezione | 8 giorni | 0~80 | 3/4 | 13 | Confezione A (Con 5 pz) | ||
60.55 € | 5 Pezzi per confezione | 8 giorni | 0~80 | 3/4 | 16 | Confezione A (Con 5 pz) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipi di collegamento, direzione vite, tubo | Gomito a 90° | Materiale tubo applicabile | Polietilene / Polibutene |
Tipi di filettatura di collegamento | R | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.5 | Trattamento superficie | N/A |
Metodo di esecuzione | Stampato (Per tubo in resina reticolata) |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.