Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AEGS-15 |
AEGS-20 |
AEGS-25 |
AEGS-32 |
AEGS-40 |
EGS-13 |
EGS-20 |
EGS-25 |
EGS-30 |
EGS-40 |
EGS-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima (MPa) | Standard applicabili | Diametro nominale 1 | Quantità (Diametro nominale Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.30 € | 1 | 7 giorni | 2 | Per JIS, G 3459 | 15 | - | ||
37.92 € | 1 | 7 giorni | 2 | Per JIS, G 3459 | 20 | - | ||
44.85 € | 1 | 7 giorni | 2 | Per JIS, G 3459 | 25 | - | ||
56.85 € | 1 | 7 giorni | 2 | Per JIS, G 3459 | 32 | - | ||
73.56 € | 1 | 7 giorni | 2 | Per JIS, G 3459 | 40 | - | ||
23.00 € | 1 | 7 giorni | 1 | Per JIS, G 3448 | - | 13 | ||
30.17 € | 1 | 7 giorni | 1 | Per JIS, G 3448 | - | 20 | ||
37.55 € | 1 | 7 giorni | 1 | Per JIS, G 3448 | - | 25 | ||
44.85 € | 1 | 7 giorni | 1 | Per JIS, G 3448 | - | 30 | ||
56.85 € | 1 | 7 giorni | 1 | Per JIS, G 3448 | - | 40 | ||
73.56 € | 1 | 7 giorni | 1 | Per JIS, G 3448 | - | 50 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 | Metodo di esecuzione | A innesto rapido | Unità ordinate | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio massima(MPa)
Standard applicabili
Diametro nominale 1
Quantità (Diametro nominale Su)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali