Single-touch fitting; just insert the pipe into an appropriate position.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tipo di collegamento | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | Pressione di esercizio massima (MPa) | Temperatura d'esercizio massima (°C) | Standard applicabili | Diametro nominale 1 | Diametro nominale 2 | Quantità (Diametro nominale Su) | Diametro nominale (Su) 2 | Unità ordinate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.46 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | - | 2 | 0~80 | Per JIS, G 3459 | 15 | - | - | - | 1 pz | |
33.27 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | - | 2 | 0~80 | Per JIS, G 3459 | 20 | - | - | - | 1 pz | |
41.57 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 2 | 0~80 | Per JIS, G 3459 | 20 | 15 | - | - | 1 pz | |
51.65 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | - | 2 | 0~80 | Per JIS, G 3459 | 25 | - | - | - | 1 pz | |
61.51 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 2 | 0~80 | Per JIS, G 3459 | 25 | 20 | - | - | 1 pz | |
70.62 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | - | 2 | 0~80 | Per JIS, G 3459 | 32 | - | - | - | 1 pz | |
82.83 € | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 2 | 0~80 | Per JIS, G 3459 | 32 | 25 | - | - | 1 pz | ||
79.76 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | - | 2 | 0~80 | Per JIS, G 3459 | 40 | - | - | - | 1 pz | |
88.34 € | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 2 | 0~80 | Per JIS, G 3459 | 40 | 25 | - | - | 1 pz | ||
89.70 € | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 2 | 0~80 | Per JIS, G 3459 | 40 | 32 | - | - | 1 pz | ||
21.77 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | - | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 13 | - | 1 pz | |
26.30 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | - | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 20 | - | 1 pz | |
33.20 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 20 | 13 | 1 pz | |
32.86 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | - | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 25 | - | 1 pz | |
40.96 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 25 | 13 | 1 pz | |
41.13 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 25 | 20 | 1 pz | |
51.65 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | - | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 30 | - | 1 pz | |
60.99 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 30 | 20 | 1 pz | |
61.43 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 30 | 25 | 1 pz | |
70.62 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | - | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 40 | - | 1 pz | |
82.00 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 40 | 20 | 1 pz | |
82.51 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 40 | 25 | 1 pz | |
82.83 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 40 | 30 | 1 pz | |
79.76 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | - | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 50 | - | 1 pz | |
87.76 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 50 | 20 | 1 pz | |
88.08 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 50 | 25 | 1 pz | |
88.34 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 50 | 30 | 1 pz | |
82.44 € | Disponibile | 6 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | A T | 1 | 0~80 | Per JIS, G 3448 | - | - | 50 | 40 | 1 pz |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Metodo di esecuzione | A innesto rapido |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.