Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EGWE-13X1/2 |
EGWE-20X1/2 |
EGWE-20X3/4 |
EGWE-25X1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale 3 | Quantità (Diametro nominale Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € | 1 | 7 giorni | 1/2 | 13 | ||
35.93 € | 1 | 7 giorni | 1/2 | 20 | ||
36.24 € | 1 | 7 giorni | 3/4 | 20 | ||
56.74 € | 1 | 7 giorni | 1 | 25 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Gomito a 90° | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 |
Metodo di esecuzione | A innesto rapido | Standard applicabili | Per JIS, G 3448 | Unità ordinate | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale 3
Quantità (Diametro nominale Su)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali