Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, giunto EG, tappo A・EGC (per JIS G 3459)

Raccordo ad attacco rapido per tubi in acciaio inox, giunto EG, tappo A・EGC (per JIS G 3459)
[Features]
• Single-touch fitting by just inserting the pipe in the correct position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AEGC-15
AEGC-20
AEGC-25
AEGC-32
AEGC-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale 1

48.19 €

1 7 giorni 15

58.96 €

1 7 giorni 20

73.33 €

1 7 giorni 25

80.66 €

1 7 giorni 32

102.30 €

1 7 giorni 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Altro Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Trattamento superficie NA Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80 Metodo di esecuzione A innesto rapido
Standard applicabili Per JIS, G 3459 Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico