Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Misura diametro alesaggio (A) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.48 € | 1 | 6 giorni | 18.8 | 50 | 15A | 300 | ||
111.33 € | 1 | 6 giorni | 18.8 | 50 | 15A | 500 | ||
129.66 € | 1 | 6 giorni | 23.7 | 65 | 20A | 300 | ||
142.72 € | 1 | 6 giorni | 23.7 | 65 | 20A | 500 | ||
116.33 € | 1 | 6 giorni | 31 | 80 | 25A | 300 | ||
126.13 € | 1 | 6 giorni | 31 | 80 | 25A | 500 | ||
145.89 € | 1 | 6 giorni | 38 | 100 | 32A | 300 | ||
168.37 € | 1 | 6 giorni | 38 | 100 | 32A | 500 | ||
187.28 € | 1 | 6 giorni | 44 | 120 | 40A | 300 | ||
206.20 € | 1 | 6 giorni | 44 | 120 | 40A | 500 | ||
257.55 € | 1 | 6 giorni | 55.4 | 140 | 50A | 300 | ||
281.76 € | 1 | 6 giorni | 55.4 | 140 | 50A | 500 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile spiralato | Materiale soffietti | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Vapore / Acqua / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Parte di collegamento | Vite giunto | Con raccordi a innesto L | Filettatura raccordo (Rc) | Con raccordi a innesto R | Filettatura raccordo (Rc) |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Treccia | Lama singola | Materiale parte di collegamento | EN 1.4308 Equiv. |
Soffietti applicabili | Passo unico |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Misura diametro alesaggio (A)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali