Giunto a sfera in gomma TWIN TYPE ZRJ-T

Giunto a sfera in gomma TWIN TYPE ZRJ-T
  • Sconto volumi elevati
Rubber ball joint TWIN TYPE ZRJ-T

[Features]
· In addition to the high vibration absorption, it also has high eccentric performance. Vibration-proof fitting (compliant with Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism regulations).
· Superior performance in absorbing displacements in the form of eccentricity, deviation, and flexibility, and possesses excellent vibration-absorbing properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZRJ-T-25A-SS400
ZRJ-T-32A-SS400
ZRJ-T-40A-SS400
ZRJ-T-50A-SS400
ZRJ-T-65A-SS400
ZRJ-T-80A-SS400
ZRJ-T-100A-SS400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Dimensione standard

97.18 €

1 Disponibile 6 giorni 25A120

102.90 €

1 Disponibile 6 giorni 32A175

136.83 €

1 6 giorni 40A175

115.72 €

1 6 giorni 50A175

113.17 €

1 Disponibile 6 giorni 65A175

147.35 €

1 6 giorni 80A175

209.17 €

1 6 giorni 100A225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Giunto sferico in gomma Fluidi applicabili Acqua Tipi di parti di collegamento Flangia JIS10KF
Materiali parti a contatto liquido Gomma sintetica Materiale parti di collegamento EN 1.0038 Equiv. Pressione ammessa(MPa) 0.98

Supporto tecnico