Sfera di trasferimento di tipo IP-25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IP-25JW
IP-25P1W
IP-25U1W
IP-25U2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale sfera principale Colore corpo plastica

18.90 €

1 5 giorni 10[Resina] POMBianco

73.09 €

1 7 giorni 10[Resina] PEEKBianco

41.00 €

1 7 giorni 10[Resina] UHMWPEBianco

37.06 €

1 13 giorni 10[Resina] UHMWPE conduttivoNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Flangia Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) 1.0–10.0
Carico di lavoro(N) 9.8 Materiale corpo POM D.E. D(Ø) 69
Misura sfera (pollici)(Ø) 25.4(1) Sfera secondaria POM Applicazione Trasferimento sfera per ambiente sterile

Supporto tecnico