Sollevatore a sfere d'aria Tipo ISR-C38

Sollevatore a sfere d'aria Tipo ISR-C38
  • Sconto volumi elevati

Air-driven unit for clean room

[Features]
· Improved cleaning based on conventional air ball lifters.
· Various semiconductors, FPD is a unit that can respond a wide range of positioning needs and general purpose jigs, and clean room transportation / positioning system for items of various weights.
· Special specifications also produced to accommodate more stringent user needs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISR-C38-1000-A
ISR-C38-100-A
ISR-C38-150-A
ISR-C38-200-A
ISR-C38-250-A
ISR-C38-300-A
ISR-C38-350-A
ISR-C38-400-A
ISR-C38-450-A
ISR-C38-500-A
ISR-C38-550-A
ISR-C38-600-A
ISR-C38-650-A
ISR-C38-700-A
ISR-C38-750-A
ISR-C38-800-A
ISR-C38-850-A
ISR-C38-900-A
ISR-C38-950-A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di carico d'esercizio di tenuta
(N)
Carico di lavoro
(N)
Misura sfera (pollici)
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

2,939.21 €

6 giorni 105000.1~10000968019.05(3/4)1000

239.30 €

Disponibile 6 giorni 10500.1~500051019.05(3/4)100

394.81 €

Disponibile 6 giorni 10500.1~5000102019.05(3/4)150

522.84 €

6 giorni 10500.1~5000153019.05(3/4)200

678.28 €

6 giorni 10500.1~5000204019.05(3/4)250

833.72 €

6 giorni 10500.1~5000255019.05(3/4)300

975.03 €

6 giorni 10500.1~5000306019.05(3/4)350

1,130.47 €

6 giorni 10500.1~5000357019.05(3/4)400

1,285.90 €

6 giorni 10500.1~5000408019.05(3/4)450

1,427.21 €

6 giorni 10500.1~5000459019.05(3/4)500

1,582.66 €

11 giorni 105000.1~10000510019.05(3/4)550

1,738.10 €

6 giorni 105000.1~10000561019.05(3/4)600

1,879.40 €

6 giorni 105000.1~10000612019.05(3/4)650

2,034.84 €

6 giorni 105000.1~10000662019.05(3/4)700

2,190.29 €

6 giorni 105000.1~10000713019.05(3/4)750

2,331.59 €

6 giorni 105000.1~10000764019.05(3/4)800

2,487.03 €

6 giorni 105000.1~10000815019.05(3/4)850

2,642.47 €

6 giorni 105000.1~10000866019.05(3/4)900

2,783.78 €

6 giorni 105000.1~10000917019.05(3/4)950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Unità Materiale corpo Alluminio
Materiale sfera principale Acciaio inox Larghezza W 38 Applicazione Sollevatore sfera pneumatico per ambiente sterile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico