Can lift the workpiece from table top using air pressure and move it 360° horizontally. Stainless steel construction, and so can be used in clean room applications.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Gamma di carico d'esercizio di tenuta (N) | Carico di lavoro (N) | Misura sfera (pollici) (Ø) | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,496.90 € | 6 giorni | 10 | 20000.1 o sup. | 28700 | 25.4(1) | 1000 | ||
494.58 € | 6 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1510 | 25.4(1) | 100 | ||
777.20 € | 6 giorni | 10 | 500.1–5000 | 3020 | 25.4(1) | 150 | ||
1,045.68 € | 6 giorni | 10 | 500.1–5000 | 4530 | 25.4(1) | 200 | ||
1,328.30 € | 6 giorni | 10 | 5,000.1–10,000 | 6040 | 25.4(1) | 250 | ||
1,610.92 € | 6 giorni | 10 | 5,000.1–10,000 | 7550 | 25.4(1) | 300 | ||
1,879.40 € | 6 giorni | 10 | 5,000.1–10,000 | 9060 | 25.4(1) | 350 | ||
2,162.02 € | 6 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 10600 | 25.4(1) | 400 | ||
2,444.63 € | 6 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 12100 | 25.4(1) | 450 | ||
2,713.13 € | 6 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 13600 | 25.4(1) | 500 | ||
2,995.74 € | 6 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 15100 | 25.4(1) | 550 | ||
3,278.36 € | 6 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 16600 | 25.4(1) | 600 | ||
3,546.84 € | 6 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 18100 | 25.4(1) | 650 | ||
3,829.46 € | 6 giorni | 10 | 10,000.1–20,000 | 19600 | 25.4(1) | 700 | ||
4,112.08 € | 6 giorni | 10 | 20000.1 o sup. | 21100 | 25.4(1) | 750 | ||
4,380.56 € | 6 giorni | 10 | 20000.1 o sup. | 22600 | 25.4(1) | 800 | ||
4,663.18 € | 6 giorni | 10 | 20000.1 o sup. | 24100 | 25.4(1) | 850 | ||
4,945.80 € | 6 giorni | 10 | 20000.1 o sup. | 25700 | 25.4(1) | 900 | ||
5,214.29 € | 6 giorni | 10 | 20000.1 o sup. | 27200 | 25.4(1) | 950 |
Loading...
Tipo | Tipo funzionamento ad aria | Profilo | Unità | Materiale corpo | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera principale | Acciaio inox | Larghezza W | 49,5±0,4 | Applicazione | Sollevatore sfera pneumatico per ambiente sterile |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.