Codice articolo del costruttore: IPK-22
Marca: IGUCHI KIKO
Prezzo: 42.65 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IPK-22
Tipo | Standard | Profilo | Flangia | Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) | 50.1–100.0 |
---|---|---|---|---|---|
Carico di lavoro(N) | 68.6 | Materiale corpo | POM | Materiale sfera principale | POM |
D.E. D(Ø) | 57 | Misura sfera (pollici)(Ø) | 22.225(7/8) | Sfera secondaria | POM |
Applicazione | Trasferimento sfera per ambiente sterile | Colore corpo plastica | Bianco |
Si trova sulla pagina di Trasferimento a sfera Modello IPK-22, il codice articolo è il seguente: IPK-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IPK-22.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali