Trasferimento a sfera Modello ISR-38

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISR-38-1000-A
ISR-38-100-A
ISR-38-150-A
ISR-38-200-A
ISR-38-250-A
ISR-38-300-A
ISR-38-350-A
ISR-38-400-A
ISR-38-450-A
ISR-38-550-A
ISR-38-600-A
ISR-38-650-A
ISR-38-700-A
ISR-38-750-A
ISR-38-800-A
ISR-38-850-A
ISR-38-900-A
ISR-38-950-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di carico d'esercizio di tenuta
(N)
Carico di lavoro
(N)
Lunghezza L
(mm)

1,040.16 €

1 9 giorni 105,000.1–10,00096801000

123.10 €

1 9 giorni 10500.1–5000510100

182.22 €

1 14 giorni 10500.1–50001020150

216.11 €

1 20 giorni 10500.1–50001530200

260.81 €

1 21 giorni 10500.1–50002040250

304.78 €

1 9 giorni 10500.1–50002550300

356.70 €

1 9 giorni 10500.1–50003060350

420.28 €

1 9 giorni 10500.1–50003570400

482.14 €

1 11 giorni 10500.1–50004080450

579.47 €

1 14 giorni 105,000.1–10,0005100550

632.10 €

1 15 giorni 105,000.1–10,0005610600

684.01 €

1 9 giorni 105,000.1–10,0006120650

728.00 €

1 9 giorni 105,000.1–10,0006620700

780.62 €

1 9 giorni 105,000.1–10,0007130750

841.81 €

1 9 giorni 105,000.1–10,0007640800

876.51 €

1 9 giorni 105,000.1–10,0008150850

936.34 €

1 12 giorni 105,000.1–10,0008660900

965.91 €

1 9 giorni 105,000.1–10,0009170950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Unità Materiale corpo Alluminio
Materiale sfera principale Acciaio Misura sfera (pollici)(Ø) 19.05(3/4) Larghezza W 38
Applicazione Sollevatore a sfere

Supporto tecnico