Trasferimento a sfera Modello ISR-50D

Trasferimento a sfera Modello ISR-50D
Can lift the workpiece from table top using air pressure and move it 360° horizontally. Ideal for changing the setup of the mold. Can bear larger load than S type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISR-50D-1000-A
ISR-50D-100-A
ISR-50D-150-A
ISR-50D-200-A
ISR-50D-250-A
ISR-50D-300-A
ISR-50D-350-A
ISR-50D-400-A
ISR-50D-450-A
ISR-50D-500-A
ISR-50D-550-A
ISR-50D-600-A
ISR-50D-650-A
ISR-50D-700-A
ISR-50D-750-A
ISR-50D-800-A
ISR-50D-850-A
ISR-50D-900-A
ISR-50D-950-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di carico d'esercizio di tenuta
(N)
Carico di lavoro
(N)
Lunghezza L
(mm)

2,912.49 €

1 7 giorni 1020000.1 o sup.287001000

301.90 €

1 7 giorni 10500.1–50001510100

456.19 €

1 7 giorni 10500.1–50003020150

596.05 €

1 7 giorni 10500.1–50004530200

735.92 €

1 7 giorni 105,000.1–10,0006040250

902.80 €

1 7 giorni 105,000.1–10,0007550300

1,022.86 €

1 7 giorni 105,000.1–10,0009060350

1,177.15 €

1 7 giorni 1010,000.1–20,00010600400

1,324.22 €

1 7 giorni 1010,000.1–20,00012100450

1,464.09 €

1 7 giorni 1010,000.1–20,00013600500

1,611.17 €

1 7 giorni 1010,000.1–20,00015100550

1,758.24 €

1 7 giorni 1010,000.1–20,00016600600

1,918.11 €

1 7 giorni 1010,000.1–20,00018100650

2,066.29 €

1 7 giorni 1010,000.1–20,00019600700

2,184.32 €

1 7 giorni 1020000.1 o sup.21100750

2,324.19 €

1 7 giorni 1020000.1 o sup.22600800

2,471.27 €

1 7 giorni 1020000.1 o sup.24100850

2,618.34 €

1 7 giorni 1020000.1 o sup.25700900

2,751.00 €

1 7 giorni 1020000.1 o sup.27200950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Unità Materiale corpo Alluminio
Materiale sfera principale Acciaio Misura sfera (pollici)(Ø) 25.4(1) Larghezza W 50
Applicazione Sollevatore a sfere

Supporto tecnico