Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ISR-22T-300 |
ISR-22T-480 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico di lavoro (N) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2320 | 300 | ||
809.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3870 | 480 |
Loading...
Tipo | Tipo funzionamento ad aria | Profilo | Unità | Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) | 500.1–5000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Materiale sfera principale | Acciaio | Misura sfera (pollici)(Ø) | 12.7(1/2) |
Larghezza W | 22 | Applicazione | Sollevatore a sfere |
Configura
Proprietà di base
Carico di lavoro(N)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali