Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ISR-28T-400
Tipo | Tipo funzionamento ad aria | Profilo | Unità | Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) | 500.1–5000 |
---|---|---|---|---|---|
Carico di lavoro(N) | 3630 | Materiale corpo | Alluminio | Materiale sfera principale | Acciaio |
Misura sfera (pollici)(Ø) | 15.88(5/8) | Lunghezza L(mm) | 400 | Larghezza W | 28 |
Applicazione | Sollevatore a sfere |
Si trova sulla pagina di Transfer a sfere modello ISR-28T, il codice articolo è il seguente: ISR-28T-400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ISR-28T-400.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali