Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IS-10 |
IS-13 |
IS-19 |
IS-25 |
IS-38 |
IS-51 |
IS-76 |
IS-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Gamma di carico d'esercizio di tenuta (N) | Carico di lavoro (N) | D.E. D (Ø) | Misura sfera (pollici) (Ø) | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 392 | 45 | 11.113(7/16) | Sollevatore a sfere | |
23.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 490 | 50.2 | 14.288(9/16) | Trasferimento a sfere per uso generico | |
32.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 500.1–5000 | 980 | 65.2 | 22.225(7/8) | Trasferimento a sfere per uso generico | |
55.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Cilindro | 500.1–5000 | 1470 | 70 | 25.4(1) | Trasferimento a sfere per uso generico | |
111.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindro | 500.1–5000 | 2450 | 95 | 112.7(1/2) | Trasferimento a sfere per uso generico | ||
140.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindro | 500.1–5000 | 2940 | 107 | 50.8(2) | Trasferimento a sfere per uso generico | ||
466.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | Cilindro | 500.1–5000 | 4410 | 155 | 76.2(3) | Trasferimento a sfere per uso generico | ||
983.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | Cilindro | 5,000.1–10,000 | 9800 | 187 | 101.6(4) | Trasferimento a sfere per uso generico |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo | Acciaio | Materiale sfera principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Sfera secondaria | Acciaio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N)
Carico di lavoro(N)
D.E. D(Ø)
Applicazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali