Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IS-10S |
IS-13S |
IS-19S |
IS-25S |
IS-38S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Gamma di carico d'esercizio di tenuta (N) | Carico di lavoro (N) | D.E. D (Ø) | Misura sfera (pollici) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.62 € | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 392 | 45 | 11.113(7/16) | ||
45.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 490 | 50.2 | 14.288(9/16) | ||
50.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | Flangia | 500.1–5000 | 980 | 65.2 | 22.225(7/8) | ||
92.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindro | 500.1–5000 | 1470 | 70 | 25.4(1) | ||
184.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | Cilindro | 500.1–5000 | 2450 | 95 | 112.7(1/2) |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale sfera principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Sfera secondaria | Acciaio inox | Applicazione | Trasferimento a sfere per uso generico |
Configura
Proprietà di base
Profilo
Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N)
Carico di lavoro(N)
D.E. D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali