Transfer a sfere modello IS-B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IS-10B
IS-13B
IS-19B
IS-25B
IS-38B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di carico d'esercizio di tenuta
(N)
Carico di lavoro
(N)
D.E. D
(Ø)
Misura sfera (pollici)
(Ø)

81.42 €

1 7 giorni 10100.1–500.0176289.53(3/8)

83.64 €

1 12 giorni 10100.1–500.02162812.7(1/2)

81.16 €

1 7 giorni 10500.1–500011764119.05(3/4)

217.21 €

1 7 giorni 10500.1–500017645225.4(1)

210.83 €

1 7 giorni 10500.1–5000254872112.7(1/2)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con molla Profilo Cilindro Materiale corpo Acciaio
Materiale sfera principale Acciaio Sfera secondaria Acciaio Applicazione Trasferimento a sfere per uso generico

Supporto tecnico