Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-05 |
S-06 |
S-08 |
S-10 |
S-13 |
S-25 |
S-38 |
S-51 |
S-76 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di carico d'esercizio di tenuta (N) | Carico di lavoro (N) | D.E. D (Ø) | Misura sfera (pollici) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.44 € | 1 | 15 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 147 | 12.2 | 4.763(3/16) | ||
23.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 196 | 15.8 | 6.35(1/4) | |
21.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 294 | 19.2 | 7.938(5/16) | ||
29.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 392 | 25.7 | 9.53(3/8) | ||
32.99 € | 1 | 24 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 490 | 38 | 12.7(1/2) | ||
79.49 € | 1 | 7 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1570 | 60 | 25.4(1) | ||
153.38 € | 1 | 7 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1960 | 85 | 112.7(1/2) | ||
166.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | 500.1–5000 | 2940 | 110 | 50.8(2) | ||
396.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 500.1–5000 | 4410 | 151.2 | 76.2(3) |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Cilindro | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera principale | Acciaio | Sfera secondaria | Acciaio | Applicazione | Trasferimento a sfere per uso generico |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N)
Carico di lavoro(N)
D.E. D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali