• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trasferimento a sfera Modello IJP (flangiato)

Trasferimento a sfera Modello IJP (flangiato)

Ideal for conveyor systems in clean environments, such as food factories.

[Features]
· Case is ABS resin, with light weight feature.
· Mainly used in places such as food factories where maintenance of strict hygiene is required.
· Main ball can be changed to resin or stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IJP-19
IJP-25
IJP-38
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCarico di lavoro
(N)
D.E. D
(Ø)
Misura sfera (pollici)
(Ø)

11.76 €

6 giorni 101967619.05(3/4)

14.32 €

6 giorni 102948625.4(1)

26.51 €

6 giorni 10490140112.7(1/2)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Flangia Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) 100.1~500.0
Materiale corpo ABS Materiale sfera principale Acciaio Sfera secondaria Acciaio
Applicazione Trasferimento a sfere per uso generico Colore corpo plastica Crema

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico