Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IK-22N |
IK-25N |
IK-38N |
IK-51N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico di lavoro (N) | D.E. D (Ø) | Misura sfera (pollici) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 882 | 47 | 22.225(7/8) | ||
123.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1180 | 55 | 25.4(1) | ||
203.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2450 | 80 | 112.7(1/2) | ||
268.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | 3430 | 100 | 50.8(2) |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Vite maschio profilo rotondo | Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) | 500.1–5000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Materiale sfera principale | Acciaio | Sfera secondaria | Acciaio |
Applicazione | Trasferimento a sfere per uso generico |
Configura
Proprietà di base
Carico di lavoro(N)
D.E. D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali