Trasferimento a sfera Modello IK-NM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IK-13NM
IK-16NM
IK-19NM
IK-22NM
IK-25NM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di carico d'esercizio di tenuta
(N)
Carico di lavoro
(N)
D.E. D
(Ø)
Misura sfera (pollici)
(Ø)

37.69 €

1 5 giorni 10100.1–500.01472112.7(1/2)

43.48 €

1 5 giorni 10100.1–500.02452615.88(5/8)

70.85 €

1 5 giorni 10500.1–50005883519.05(3/4)

84.44 €

1 5 giorni 10500.1–50007844222.225(7/8)

83.29 €

1 5 giorni 10500.1–50009804625.4(1)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Vite maschio profilo rotondo Materiale corpo Acciaio
Materiale sfera principale Acciaio Sfera secondaria Acciaio Applicazione Trasferimento a sfere per uso generico

Supporto tecnico