Transfer a sfera modello IBT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IBT-600-75

Codice componente
IBT-600-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

905.01 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Unità Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) 100.1–500.0
Carico di lavoro(N) 294 Materiale corpo Acciaio Materiale sfera principale Acciaio
Misura sfera (pollici)(Ø) 25.4(1) Lunghezza L(mm) 600 Larghezza W 600
Passo sfera(mm) 75 Applicazione Trasferimento a sfere per uso generico

Si trova sulla pagina di Transfer a sfera modello IBT, il codice articolo è il seguente: IBT-600-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IBT-600-75.

Supporto tecnico