Ruote speciali, tipo SW SW-I (senza flangia)

Ruote speciali, tipo  SW SW-I (senza flangia)
For heavy-duty, rotating table applications

[Features]
· Steel made
· For both ascending / descending use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW-50-I
SW-70-I
SW-80-I
SW-100-I
SW-130-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di carico d'esercizio di tenuta
(N)
Carico di lavoro
(N)
Diametro ruota
(mm)

95.37 €

1 5 giorni 10500.1–500098062.5

140.89 €

1 5 giorni 10500.1–5000245080

180.26 €

1 34 giorni 10500.1–50003920107

265.67 €

1 7 giorni 105,000.1–10,0005880135

468.43 €

1 18 giorni 1010,000.1–20,00011800145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rotella speciale SW Profilo Flangia Materiale corpo Ghisa
Materiale sfera principale Acciaio Applicazione Ruota speciale tipo SW (Senza spallamento)

Supporto tecnico