Lastre di schiuma / PE / strato adesivo / INOAC

Lastre di schiuma / PE / strato adesivo / INOAC
Self-adhesive "glue" which does not require any tape. This adheres when the user push it and is used as single-action packaging material.
· Materials: sponge / grade & type: polyethylene foam / seal: not present / Thickness: 4
· Width: 600
· Length: 2000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60AM

Codice componente
60AM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.05 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Polietilene espanso Con o senza adesivo Senza guarnizione
Parete spessa(mm) 4 Larghezza(mm) 600 Lunghezza(mm) 2000

Si trova sulla pagina di Lastre di schiuma / PE / strato adesivo / INOAC, il codice articolo è il seguente: 60AM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60AM.

Supporto tecnico