• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dispenser Cro-nel

Dispenser Cro-nel

Self-adhesive material which does not adhere to hands nor products and whose glued surface can only adhere to another glued surface. This can be cut into any size. Can be attached together by single action. Please use this for general packaging. Material: Sponge/Grade and type: Foam polypropylene/Inclusion of craft paper and seal: No seal/Thickness: 1.6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YE160DNE
YE160DNL
YE160DNS
YE160DWE
YE160DWL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Colore Lunghezza (Dettaglio)
(mm)

19.49 €

5 giorni 14520000 o sup.Marrone20000

100.35 €

5 giorni 29070000 o sup.Marrone70000

45.00 €

4 giorni 14540000 o sup.Marrone40000

19.49 €

4 giorni 14520000 o sup.Bianco20000

100.35 €

5 giorni 29070000 o sup.Bianco70000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Carta Kraft/polipropilene espanso Con o senza adesivo Senza guarnizione
Parete spessa(mm) 1.6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico