• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappetino antifatica PERE MAT

Tappetino antifatica PERE MAT

Fractured and settled rubber sponge with excellent heat resistance, flame retardant, cold resistance, and weather resistance. Optimal as a mat to reduce fatigue of workers thanks to its cushion properties.
Material: Sponge/Grade and type: Foamed rubber/Inclusion of seal: No/Thickness: 10
· Width: 750
· Length: 1500
· Color: Black

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PMC101500

Codice componente
PMC101500
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

73.74 €

6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Bomba schiuma Con o senza adesivo Senza guarnizione
Parete spessa(mm) 10 Larghezza(mm) 750 Lunghezza(mm) 1500
Colore Nero

Si trova sulla pagina di Tappetino antifatica PERE MAT, il codice articolo è il seguente: PMC101500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PMC101500.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico