Rotella per carichi medi P-WJS modello corsa lunga (uretano) su ruote, rotante con inserto e doppio fermo

Rotella per carichi medi P-WJS modello corsa lunga (uretano) su ruote, rotante con inserto e doppio fermo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Serie "Long-Run Wheel" con eccellente resistenza all'olio e all'abrasione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-75WJS
P-100WJS
P-130WJS
P-150WJS
P-200WJS
P-250WJS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Eccentricità G
(mm)
Larghezza forcella b
(mm)

25.33 €

12.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010080.01~140.00117.6Foro rotondo636381817523.536

30.97 €

14.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10144140.01~220.00176.4Foro lungo70(73)70(73)95951003543

48.51 €

1 5 giorni 10177220.01~320.00245Foro lungo79(82)79(82)1051051304052

43.50 €

21.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10198220.01~320.00294Foro lungo87(93)87(93)1201201504556

63.66 €

31.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10250320.01~485.00392Foro rotondo1121121401402005856

193.88 €

1 6 giorni -305485.01~750.00490Foro rotondo1251251601602507190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale bozzello Loglan (Uretano)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli Materiale raccordo Piastra in acciaio Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico