Ruota girevole per carrello a trazione Modello TR-AWK Modello con nucleo in alluminio e con raccordi di fissaggio in metallo

Ruota girevole per carrello a trazione Modello TR-AWK Modello con nucleo in alluminio e con raccordi di fissaggio in metallo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Nucleo in alluminio leggero e inossidabile della "Serie Basic".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TR-100AWK
TR-150AWK
TR-200AWK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza forcella b
(mm)

99.84 €

1 5 giorni 1014480.01~140.00117.675(80)40(45)1158010043

89.52 €

44.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10198140.01~220.0019695(100)53(56)1379315056

104.66 €

1 5 giorni 10250220.01~320.00245105(112)55(63)15110220056

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Materiale raccordo Piastra in acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico