• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rotelle per traino carrelli modello TRS-AWJB allumino con nucleo in metallo con fermo e perno silenzioso

Rotelle per traino carrelli modello TRS-AWJB allumino con nucleo in metallo con fermo e perno silenzioso

[Features]
· A "Silent series" with an aluminum core that is light and does not rust

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRS-150AWJB

Codice componente
TRS-150AWJB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

100.85 €

4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio H(mm) 198 Proprietà Silenziosa
Gamma di carico(daN) 140.01~220.00 Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Capacità di carico massima(daN) 196
Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Piastra in acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 90 Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 90 Piastra superiore F1(mm) 120
Piastra superiore F2(mm) 120 Diametro ruota(Ø) 150 Eccentricità G(mm) 45
Larghezza forcella b(mm) 56

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico