Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TRS-150AWJ
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 198 | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Capacità di carico massima(daN) | 196 | Materiale bozzello | Gomma |
Materiale raccordo | Piastra in acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 90 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 90 | Piastra superiore F1(mm) | 120 | Piastra superiore F2(mm) | 120 |
Diametro ruota(Ø) | 150 | Eccentricità G(mm) | 45 | Categoria di carico | Carico medio |
Larghezza forcella b(mm) | 59 |
Si trova sulla pagina di Ruota per carrello a trazione Modello TRS-AWJ con Nucleo in alluminio Modello in metallo con snodo silenzioso, il codice articolo è il seguente: TRS-150AWJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRS-150AWJ.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali