Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FP-50FNWK
Tipo ruota | Con piastra fissa | Altezza di montaggio H(mm) | 68 | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Capacità di carico massima(daN) | 117.6 | Materiale bozzello | Resina fenolica |
Materiale raccordo | Piastra in acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 66 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 36 | Piastra superiore F1(mm) | 80 | Piastra superiore F2(mm) | 50 |
Diametro ruota(Ø) | 50 | Categoria di carico | Carico pesante | Larghezza pneumatico R(mm) | 28 |
Si trova sulla pagina di Rotelle per carichi pesanti FP-FNWK in resina fenolica con attacchi, il codice articolo è il seguente: FP-50FNWK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FP-50FNWK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali