Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DSP-100 |
DSP-150 |
DSP-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacità di carico massima (daN) | Categoria di carico | Altezza di montaggio corretta (mm) | Altezza (Con freno) A (mm) | Altezza (Senza freno) B (mm) | Corsa C (mm) | Capacità di carico massima (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 196 | Carico medio | 142 | 150 | 125 | 25 | 200 | |
40.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 294 | Carico medio | 202 | 210 | 170 | 40 | 300 | |
70.77 € | 1 | 6 giorni | - | 343 | Carico pesante | 242 | 248 | 200 | 48 | 350 |
Loading...
Tipo ruota | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Blocco e finecorsa per carrello a mano | Piastra superiore F1/F2(mm) | 120/120 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro foro di montaggio S(mm) | 11 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Capacità di carico massima(daN)
Altezza di montaggio corretta(mm)
Altezza (Con freno) A(mm)
Altezza (Senza freno) B(mm)
Corsa C(mm)
Capacità di carico massima(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali