Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rulliera per carichi leggeri rullo singolo FLB38R senza alberi

Rulliera per carichi leggeri rullo singolo FLB38R senza alberi
  • Sconto volumi elevati

*Sold as a roller unit.

[Features]
· A versatile standard type suitable for transporting products with soft bases, such as cardboard cases

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RO-FLB38R-S0-100
RO-FLB38R-S0-150
RO-FLB38R-S0-200
RO-FLB38R-S0-250
RO-FLB38R-S0-300
RO-FLB38R-S0-350
RO-FLB38R-S0-400
RO-FLB38R-S0-450
RO-FLB38R-S0-500
RO-FLB38R-S0-550
RO-FLB38R-S0-600
RO-FLB38R-S0-650
RO-FLB38R-S0-700
RO-FLB38R-S0-750
RO-FLB38R-S0-800
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLarghezza W
(mm)
Massa di carico ammessa
(N)

12.77 €

Disponibile 5 giorni 101001176

13.37 €

Disponibile 11 giorni 101501176

13.05 €

Disponibile 11 giorni 102001176

14.61 €

Disponibile 12 giorni 102501176

13.85 €

Disponibile 11 giorni 103001176

14.66 €

Disponibile 12 giorni 103501176

14.66 €

Disponibile 11 giorni 10400980

15.32 €

Disponibile 12 giorni 10450980

15.32 €

Disponibile 11 giorni 10500784

16.13 €

Disponibile 12 giorni 10550784

16.13 €

Disponibile 11 giorni 10600686

16.53 €

Disponibile 12 giorni 10650686

16.73 €

Disponibile 12 giorni 10700637

16.88 €

Disponibile 12 giorni 10750637

17.46 €

Disponibile 12 giorni 10800588

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Con albero Senza albero (foro rotondo)
Cuscinetto Tipo doppio Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 38
Proprietà Standard Rivestimento NA Trattamento superficie Cromatura lucida
Materiale cuscinetto Acciaio Spessore t(mm) 1.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico