Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza W (mm) | Massa di carico ammessa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 100 | 1568 | |
38.62 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 1000 | 980 | |
20.00 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 150 | 1568 | |
20.93 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 200 | 1568 | |
18.16 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 250 | 1568 | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 300 | 1568 | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 350 | 1568 | |
25.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 400 | 1568 | |
24.53 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 450 | 1568 | |
26.86 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 500 | 1568 | |
27.79 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 550 | 1568 | |
28.90 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 600 | 1470 | |
31.25 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 650 | 1470 | |
31.11 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 700 | 1323 | |
34.70 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 750 | 1323 | |
33.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 800 | 1176 | |
38.36 € | 1 | 13 giorni | 10 | 850 | 1176 | ||
35.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 900 | 1078 | |
42.17 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 950 | 1078 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Con albero | Albero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 57 | Proprietà | Standard |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | Cromatura lucida | Spessore t(mm) | 1.4 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Massa di carico ammessa(N)
Tipo
Attributi opzionali