Rulliera per carico medio rulli singoli FMS57R con alberi

Rulliera per carico medio rulli singoli FMS57R con alberi
  • Sconto volumi elevati
*Sold as a roller unit.

[Features]
- Roller is 2.1 mm thick and can withstand shock better than the FMC57R roller.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RO-FMS57R-S1-100
RO-FMS57R-S1-1000
RO-FMS57R-S1-150
RO-FMS57R-S1-200
RO-FMS57R-S1-250
RO-FMS57R-S1-300
RO-FMS57R-S1-350
RO-FMS57R-S1-400
RO-FMS57R-S1-450
RO-FMS57R-S1-500
RO-FMS57R-S1-550
RO-FMS57R-S1-600
RO-FMS57R-S1-650
RO-FMS57R-S1-700
RO-FMS57R-S1-750
RO-FMS57R-S1-800
RO-FMS57R-S1-850
RO-FMS57R-S1-900
RO-FMS57R-S1-950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Massa di carico ammessa
(N)

21.52 €

1 Disponibile 13 giorni 101001568

48.21 €

1 Disponibile 12 giorni 101000980

22.89 €

1 Disponibile 13 giorni 101501568

24.06 €

1 Disponibile 13 giorni 102001568

26.25 €

1 Disponibile 13 giorni 102501568

26.89 €

1 Disponibile 13 giorni 103001568

31.57 €

1 Disponibile 13 giorni 103501568

29.93 €

1 Disponibile 13 giorni 104001568

32.26 €

1 Disponibile 13 giorni 104501568

32.57 €

1 Disponibile 13 giorni 105001568

41.80 €

1 Disponibile 13 giorni 105501568

35.50 €

1 Disponibile 13 giorni 106001470

47.17 €

1 Disponibile 13 giorni 106501470

38.53 €

1 Disponibile 13 giorni 107001323

52.10 €

1 Disponibile 13 giorni 107501323

41.16 €

1 Disponibile 16 giorni 108001176

51.60 €

1 12 giorni 108501176

44.69 €

1 Disponibile 12 giorni 109001078

56.75 €

1 12 giorni 109501078

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Con albero Albero
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 57 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie Cromatura lucida Spessore t(mm) 2.1

Supporto tecnico