Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AD-12-CP |
AE-12-CP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo profilo di montaggio | Volantino di regolazione altezza | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Diametro piede φ N (mm) | Lunghezza bullone L1 (mm) | Diametro bullone (mm) | Passo bullone (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.46 € | 1 | 9 giorni | Bullone di regolazione con staffa | - | - | Disponibile | - | - | - | - | - | - | ||
14.11 € | 1 | 9 giorni | Tipo bullone di regolazione | Con base in gomma | Con attacco in gomma | NA | Acciaio | [Zincatura] Placcatura bianca | 40 | 52 | 12 | 1.25 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Trattamento superficie corpo principale | Placcatura bianca | Capacità di carico massima(kN) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza max Hmax(mm) | 115 | Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo bullone di regolazione
Tipo profilo di montaggio
Volantino di regolazione altezza
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
Diametro piede φ N(mm)
Lunghezza bullone L1(mm)
Diametro bullone(mm)
Passo bullone(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali