Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Con base in gomma | Tipo profilo di montaggio | Con attacco in gomma |
---|---|---|---|---|---|
Volantino di regolazione altezza | NA | Materiale filettatura | Acciaio | Trattamento superficie filettatura | Cromatura lucida |
Materiale corpo | Acciaio | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura lucida | Diametro piede φ N(mm) | 48 |
Diametro bullone(mm) | 16 | Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Capacità di carico massima(kN)
Lunghezza bullone L1(mm)
Altezza max Hmax(mm)
Passo bullone(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali