Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRJ-75 |
J-75 |
PBDJ-75 |
PBJ-75 |
PJ-75 |
PNAJ-75 |
PNDJ-75 |
PNJ-75 |
PNUAJ-75 |
PNUDJ-75 |
PNUJ-75 |
SJ-75 |
SRJ-75 |
SUIJ-75 |
UWBSDJ-75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 35.01~80.00 | 80 | [Gomma sintetica] Gomma termoresistente | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | |
11.66 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Componenti correlati | - | 80.01~140.00 | 120 | - | - | - | - | - | - | Solo componente in metallo – Senza rotelle | - | ||
44.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | |
24.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | |
19.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | |
19.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | |
41.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | |
21.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | |
26.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | |
48.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | |
30.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | |
21.66 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 35.01~80.00 | 80 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
28.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale | 101 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma rossa | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | |
29.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con piastra universale | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 10 | 32 | 22 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | |
85.50 € | 1 | 12 giorni | Con piastra universale | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 10 | 26 | 22 | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 63 | Piastra superiore F1(mm) | 82 | Piastra superiore F2(mm) | 82 |
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 75 | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Specifiche rotella
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Diametro albero D(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Eccentricità E(mm)
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali