Ruota girevole per carichi medi con perno Modello J Dimensione 150 mm

Ruota girevole per carichi medi con perno Modello J Dimensione 150 mm
[Features]
· A standard caster for medium loads.
· Features hardware that is capable of freely turning.

(i)Nota

  • Part number J-150 is supplied without wheel. Only the wheel holder of the equipment Castors is included in the delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRJ-150
J-150
PBDJ-150
PBJ-150
PJ-150
PNAJ-150
PNDJ-150
PNJ-150
PNUAJ-150
PNUDJ-150
PNUJ-150
SJ-150
SRJ-150
SUIJ-150
UWAJ-150
UWBDJ-150
UWBJ-150
UWBSDJ-150
UWBSJ-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

76.41 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00200[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo204545Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

30.38 €

1 5 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-220.01~320.00300------Solo componente in metallo – Senza rotelle-

96.73 €

1 9 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204545Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

67.38 €

1 9 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204545Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

58.33 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00180[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204545Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

56.27 €

1 9 giorni Con piastra universale19880.01~140.00140[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203845Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

90.66 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203845Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

58.39 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203845Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

71.51 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

104.25 €

1 9 giorni Con piastra universale198220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

77.17 €

1 9 giorni Con piastra universale198220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

55.46 €

1 5 giorni Con piastra universale198140.01~220.00200[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo204545Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

75.16 €

1 9 giorni Con piastra universale198140.01~220.00160[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo204545Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

76.78 €

1 5 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

110.70 €

1 22 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204045Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

168.31 €

1 22 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204045Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

139.24 €

1 22 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204045Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

129.82 €

1 22 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203045Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

98.15 €

1 13 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203045Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 90
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 90 Piastra superiore F1(mm) 120 Piastra superiore F2(mm) 120
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 150 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico