Ruota girevole per carichi medi con perno Modello J Dimensioni 250-300 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRJ-250
J-250
J-300
SJ-250
SJ-300
SRJ-250
SUIJ-250
SUIJ-300
UWBSJ-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

127.71 €

1 9 giorni Con piastra universale305320.01~485.00330[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo125125160160252505071Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

89.68 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-485.01~750.00550---125125160160-250--Carico medioSolo componente in metallo – Senza rotelle-

107.61 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-485.01~750.00600---140140175175-300--Carico medioSolo componente in metallo – Senza rotelle-

169.02 €

1 9 giorni Con piastra universale305320.01~485.00330[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo125125160160252505071Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

150.82 €

1 9 giorni Con piastra universale374320.01~485.00350[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo140140175175253005071Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

125.35 €

1 9 giorni Con piastra universale305220.01~320.00260[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo125125160160252505071Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

147.71 €

1 14 giorni Con piastra universale305485.01~750.00500[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo125125160160252504571Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

238.77 €

1 14 giorni Con piastra universale374485.01~750.00600[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo140140175175253005071Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

319.87 €

1 14 giorni Con piastra universale305485.01~750.00550[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo125125160160252503671Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio

Supporto tecnico