Ruota girevole per carichi medi giá montata Modello K Dimensione 130 mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRK-130
K-130
PBDK-130
PBK-130
PK-130
PNAK-130
PNDK-130
PNK-130
PNUAK-130
PNUDK-130
PNUK-130
SK-130
SRK-130
SUIK-130
UWBSDK-130
UWBSK-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

55.88 €

1 9 giorni Con piastra fissa177140.01~220.00180[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo2042Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

16.99 €

1 5 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-220.01~320.00250-----Solo componente in metallo – Senza rotelle-

82.42 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa177220.01~320.00250[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2042Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

51.53 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa177220.01~320.00250[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2042Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

42.06 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa177140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2042Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

36.04 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa17780.01~140.00120[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

72.69 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa177140.01~220.00145[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

40.27 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa177140.01~220.00145[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

55.51 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa17780.01~140.00120[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2035Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

86.26 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa177140.01~220.00200[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2035Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

60.61 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa177140.01~220.00200[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2035Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

34.73 €

11.11 €

1 Stesso giorno

Stock

Con piastra fissa177140.01~220.00180[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2042Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

54.00 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa17780.01~140.00140[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo2042Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

60.27 €

1 10 giorni Con piastra fissa177220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2035Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

116.92 €

1 12 giorni Con piastra fissa177220.01~320.00250[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2030Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

121.24 €

1 Disponibile 13 giorni Con piastra fissa177220.01~320.00250[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2030Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 100
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 50(56) Piastra superiore F1(mm) 137 Piastra superiore F2(mm) 93
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 130 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico