• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota fissa per carichi medi di Tipo K Dimensione 150 mm

Ruota fissa per carichi medi di Tipo K Dimensione 150 mm
[Features]
· A standard, directionally-fixed type caster for medium loads

(i)Nota

  • Part number K-150 is supplied without wheel. Only the wheel holder of the equipment Castors is included in the delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRK-150
K-150
PBDK-150
PBK-150
PK-150
PNAK-150
PNDK-150
PNK-150
PNUAK-150
PNUDK-150
PNUK-150
SK-150
SRK-150
SUIK-150
UWAK-150
UWBDK-150
UWBK-150
UWBSDK-150
UWBSK-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

65.56 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00200[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo2045Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

19.36 €

1 5 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-220.01~320.00300-----Solo componente in metallo – Senza rotelle-

86.01 €

1 9 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

56.54 €

1 9 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

47.60 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00180[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

45.66 €

1 9 giorni Con piastra fissa19880.01~140.00140[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

80.03 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

47.67 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2038Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

60.78 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

93.42 €

1 9 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

66.36 €

1 9 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

44.52 €

1 5 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00200[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2045Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

64.35 €

1 9 giorni Con piastra fissa198140.01~220.00160[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo2045Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

66.06 €

1 5 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2038Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

103.40 €

1 22 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2040Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

160.95 €

1 22 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2040Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

131.88 €

1 22 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2040Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

122.46 €

1 22 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2030Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

122.46 €

1 22 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2030Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 100
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 50(56) Piastra superiore F1(mm) 137 Piastra superiore F2(mm) 93
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 150 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico