Ruota girevole per carichi medi con perno (con doppio freno) Modello JB Dimensioni 250 mm (Codici componente)

Ruota girevole per carichi medi con perno (con doppio freno) Modello JB Dimensioni 250 mm
[Features]
· A standard type caster for medium loads; a turning type caster that includes stoppers that stop the rotation of the wheel and turning of the hardware simultaneously.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRJB-250
JB-250
SJB-250
SRJB-250
SUIJB-250
UWBSJB-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

140.31 €

1 9 giorni Con piastra universale305320.01~485.00330[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo255071Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

108.28 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-485.01~750.00550------Carico medioSolo componente in metallo – Senza rotelle-

130.70 €

1 9 giorni Con piastra universale305320.01~485.00330[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo255071Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

139.16 €

1 9 giorni Con piastra universale305220.01~320.00260[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo255071Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

160.32 €

1 14 giorni Con piastra universale305485.01~750.00500[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo254571Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

332.47 €

1 14 giorni Con piastra universale305485.01~750.00550[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo253671Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 125
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 125 Piastra superiore F1(mm) 160 Piastra superiore F2(mm) 160
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 250 Specifiche pedale finecorsa Destra

Supporto tecnico