Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno, Modello JA Dimensione 130 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRJA-130
JA-130
PBDJA-130
PBJA-130
PJA-130
PNAJA-130
PNDJA-130
PNJA-130
PNUAJA-130
PNUDJA-130
PNUJA-130
SJA-130
SRJA-130
SUIEJA-130
SUIJA-130
UWAJA-130
UWBDJA-130
UWBJA-130
UWBSDJA-130
UWBSJA-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

98.20 €

1 10 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00180[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo204240Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

111.20 €

1 10 giorni Con piastra universale / Componenti correlati--220.01~320.00300------Solo componente in metallo – Senza rotelle-

115.89 €

1 10 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00250[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204240Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

95.15 €

1 10 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00250[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204240Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

127.19 €

1 10 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204240Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

84.80 €

1 10 giorni Con piastra universale177-80.01~140.00120[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203840Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

109.42 €

1 10 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00145[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203840Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

87.67 €

1 10 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00145[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203840Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

97.78 €

1 10 giorni Con piastra universale177-80.01~140.00120[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203540Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

118.42 €

1 10 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00200[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203540Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

101.20 €

1 10 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00200[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203540Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

87.78 €

1 10 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00180[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo204240Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

96.89 €

1 10 giorni Con piastra universale177-80.01~140.00140[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo204240Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

142.97 €

1 15 giorni Con piastra universale177Protezione cariche elettrostatiche220.01~320.00250[uretano] Uretano conduttivoTipo antistaticoForo rotondo203540Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

101.20 €

1 15 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203540Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

138.64 €

1 15 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203640Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

189.97 €

1 15 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203640Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

163.87 €

1 15 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203640Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

172.55 €

1 15 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203040Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

141.79 €

1 15 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203040Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 80
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 80 Piastra superiore F1(mm) 108 Piastra superiore F2(mm) 108
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 130 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico