Ruote in plastica serie 2160 (Modello a sfere su fila singola)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2165

Codice componente
2165
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.04 €

1 Disponibile 12 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Polipropilene Materiale rivestimento Senza rivestimento D.E. D(Ø) 48
Larghezza W(mm) 17 Trattamento superficie Senza trattamento superficie Con albero Senza albero (foro rotondo)
Cuscinetto Tipo singolo Materiale cuscinetto Acciaio inox (materiale sfera) Carico (riferimento)(N) 69
D.I. d(φ) 8.2 Gamma temperatura di esercizio min–max(°C) -10 – 50

Si trova sulla pagina di Ruote in plastica serie 2160 (Modello a sfere su fila singola), il codice articolo è il seguente: 2165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2165.

Supporto tecnico