Codice articolo del costruttore: JA-200
Marca: GIFU SANKEN KOGYO
Prezzo: 121.12 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JA-200
Tipo ruota | Con piastra universale / Componenti correlati | Gamma di carico(daN) | 485.01~750.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico massima(daN) | 500 | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 112 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 112 | Piastra superiore F1(mm) | 140 | Piastra superiore F2(mm) | 140 |
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 200 | Categoria di carico | Carico pesante | Specifiche componente in metallo | Solo componente in metallo – Senza rotelle |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno, Modello JA Dimensione 200 mm, il codice articolo è il seguente: JA-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JA-200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali