Ruote girevoli in acciaio inossidbile, con perno (e Doppio Freno) Modello JAB Dimensione 100 mm

Ruote girevoli in acciaio inossidbile, con perno (e Doppio Freno) Modello JAB Dimensione 100 mm
  • Sconto volumi elevati
A free-swivel caster in which rust-resistant stainless steel has been used for all hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRJAB-100
JAB-100
PBDJAB-100
PBJAB-100
PJAB-100
PNAJAB-100
PNDJAB-100
PNJAB-100
PNUAJAB-100
PNUDJAB-100
PNUJAB-100
SJAB-100
SRJAB-100
SUIJAB-100
UWAJAB-100
UWBDJAB-100
UWBJAB-100
UWBSDJAB-100
UWBSJAB-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

84.05 €

1 9 giorni Con piastra universale14480.01~140.00130[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo123535Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

101.57 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-140.01~220.00200------Solo componente in metallo – Senza rotelle-

91.84 €

1 9 giorni Con piastra universale144140.01~220.00180[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo123535Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

111.52 €

1 9 giorni Con piastra universale144140.01~220.00180[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo123535Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

106.12 €

1 9 giorni Con piastra universale14480.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo123535Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

105.99 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale14480.01~140.00100[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo123235Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

90.14 €

1 9 giorni Con piastra universale14480.01~140.00100[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo123235Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

107.77 €

1 9 giorni Con piastra universale14480.01~140.00100[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo123235Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

116.23 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale14480.01~140.00100[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo123235Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

95.00 €

1 9 giorni Con piastra universale144140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo123235Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

83.30 €

1 9 giorni Con piastra universale144140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo123235Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

107.14 €

1 9 giorni Con piastra universale14480.01~140.00130[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo123535Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

116.34 €

1 9 giorni Con piastra universale14480.01~140.00100[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo123535Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

118.19 €

1 Disponibile 10 giorni Con piastra universale144140.01~220.00180[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo123235Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

103.71 €

1 22 giorni Con piastra universale144140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo122935Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

139.49 €

1 22 giorni Con piastra universale144140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo122935Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

116.69 €

1 22 giorni Con piastra universale144140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo122935Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

125.29 €

1 22 giorni Con piastra universale144140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo123035Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

108.15 €

1 22 giorni Con piastra universale144140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo123035Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 71
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 71 Piastra superiore F1(mm) 95 Piastra superiore F2(mm) 95
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 100 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico