• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno (con doppio freno) Modello JAB Dimensione 150 mm

Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno (con doppio freno) Modello JAB Dimensione 150 mm
  • Sconto volumi elevati

A caster made entirely of stainless steel hardware (except the leaf spring) that includes a stopper for stopping rotation of the wheel and the swiveling of the hardware simultaneously.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRJAB-150
JAB-150
PBDJAB-150
PBJAB-150
PJAB-150
PNAJAB-150
PNDJAB-150
PNJAB-150
PNUAJAB-150
PNUDJAB-150
PNUJAB-150
SJAB-150
SRJAB-150
SUIEJAB-150
SUIJAB-150
UWAJAB-150
UWBDJAB-150
UWBJAB-150
UWBSDJAB-150
UWBSJAB-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

106.44 €

7 giorni Con piastra universale198-140.01~220.00200[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo204545Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

103.26 €

7 giorni Con piastra universale / Componenti correlati--320.01~485.00350------Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-

113.56 €

7 giorni Con piastra universale198-220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204545Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

94.63 €

Disponibile 7 giorni Con piastra universale198-220.01~320.00300[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204545Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

97.92 €

7 giorni Con piastra universale198-140.01~220.00180[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204545Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto scorrevole

96.20 €

7 giorni Con piastra universale198-80.01~140.00140[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203845Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto scorrevole

106.41 €

Disponibile 7 giorni Con piastra universale198-140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203845Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

96.77 €

7 giorni Con piastra universale198-140.01~220.00175[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203845Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

106.04 €

7 giorni Con piastra universale198-140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto scorrevole

118.03 €

7 giorni Con piastra universale198-220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

102.14 €

7 giorni Con piastra universale198-220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

93.41 €

7 giorni Con piastra universale198-140.01~220.00200[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo204545Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

98.94 €

Disponibile 7 giorni Con piastra universale198-140.01~220.00160[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo204545Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

137.62 €

12 giorni Con piastra universale198Protezione cariche elettrostatiche220.01~320.00300[uretano] Uretano conduttivoTipo antistaticoForo rotondo203845Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

106.04 €

12 giorni Con piastra universale198-220.01~320.00300[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo203845Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

142.99 €

12 giorni Con piastra universale198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204045Carico pesanteRotelle a terraCuscinetto scorrevole

185.78 €

12 giorni Con piastra universale198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204045Carico pesanteRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

164.27 €

12 giorni Con piastra universale198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204045Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

156.81 €

12 giorni Con piastra universale198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203045Carico pesanteRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

131.46 €

12 giorni Con piastra universale198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203045Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 90
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 90 Piastra superiore F1(mm) 120 Piastra superiore F2(mm) 120
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 150

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico