Ruote girevoli in acciaio inossidbile, con perno (e Doppio Freno) Modello JAB Dimensione 200 mm

Ruote girevoli in acciaio inossidbile, con perno (e Doppio Freno) Modello JAB Dimensione 200 mm

A caster made entirely of stainless steel hardware (except the leaf spring) that includes a stopper for stopping rotation of the wheel and the swiveling of the hardware simultaneously.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRJAB-200
JAB-200
PBDJAB-200
PBJAB-200
PJAB-200
PNAJAB-200
PNDJAB-200
PNJAB-200
PNUAJAB-200
PNUDJAB-200
PNUJAB-200
SHJAB-200
SJAB-200
SRJAB-200
SUIEJAB-200
SUIJAB-200
UWAJAB-200
UWBDJAB-200
UWBJAB-200
UWBSDJAB-200
UWBSJAB-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

121.34 €

7 giorni Con piastra universale250-220.01~320.00250[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo204558Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

97.24 €

8 giorni Con piastra universale / Componenti correlati--485.01~750.00500------Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-

127.65 €

7 giorni Con piastra universale250-320.01~485.00400[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204558Carico pesanteRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

114.62 €

7 giorni Con piastra universale250-320.01~485.00400[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204558Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

110.74 €

7 giorni Con piastra universale250-220.01~320.00250[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo204558Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto scorrevole

114.43 €

7 giorni Con piastra universale250-140.01~220.00160[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo204258Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto scorrevole

123.42 €

7 giorni Con piastra universale250-140.01~220.00220[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo204258Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

114.79 €

7 giorni Con piastra universale250-140.01~220.00220[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo204258Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

117.68 €

7 giorni Con piastra universale250-220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo204258Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto scorrevole

136.21 €

7 giorni Con piastra universale250-320.01~485.00350[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo204258Carico pesanteRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

120.48 €

7 giorni Con piastra universale250-320.01~485.00350[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo204258Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

118.97 €

7 giorni Con piastra universale250-220.01~320.00250[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiResistenza all'abrasioneForo rotondo204558Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

111.67 €

7 giorni Con piastra universale250-220.01~320.00250[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo204558Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

118.97 €

7 giorni Con piastra universale250-140.01~220.00200[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo204558Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

166.41 €

12 giorni Con piastra universale250Protezione cariche elettrostatiche320.01~485.00400[uretano] Uretano conduttivoTipo antistaticoForo rotondo204258Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

119.65 €

12 giorni Con piastra universale250-320.01~485.00400[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo204258Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

200.94 €

12 giorni Con piastra universale250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204258Carico pesanteRotelle a terraCuscinetto scorrevole

254.02 €

12 giorni Con piastra universale250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204258Carico pesanteRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

212.98 €

12 giorni Con piastra universale250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo204258Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

202.46 €

12 giorni Con piastra universale250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203458Carico pesanteRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

172.20 €

12 giorni Con piastra universale250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo203458Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 112
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 112 Piastra superiore F1(mm) 140 Piastra superiore F2(mm) 140
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 200

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico